Chwytak promieniowy DHRS-25-A
1310162
GTIN 4052568229597
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Całkowity moment chwytania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otwarcie
233 Ncm
Całkowity moment chwytania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamykanie
215 Ncm
Maks. kąt otwarcia
180 deg
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego