Chwytak promieniowy DHRS-32-A
1310164
GTIN 4052568229610
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Całkowity moment chwytania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otwarcie
423 Ncm
Całkowity moment chwytania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamykanie
390 Ncm
Maks. kąt otwarcia
180 deg
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego