Chwytak mieszkowy DHEB-14-E-D-E-L
1320768
GTIN 4052568229887
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Min. czas otwarcia przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Min. czas zamykania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. średnica do uchwycenia
15 mm
Maks. średnica do uchwycenia
19.5 mm
Orientacyjna wartość efektywnego obciążenia
0.15 kg