Chwytak mieszkowy DHEB-27-E-D-S-P
1320782
GTIN 4052568230029
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Min. czas otwarcia przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. czas zamykania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Min. średnica do uchwycenia
28 mm
Maks. średnica do uchwycenia
37 mm
Orientacyjna wartość efektywnego obciążenia
0.45 kg