Chwytak mieszkowy DHEB-8-E-D-E-P
1320787
GTIN 4052568230074
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Min. czas otwarcia przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 ms
Min. czas zamykania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. średnica do uchwycenia
8 mm
Maks. średnica do uchwycenia
11 mm
Orientacyjna wartość efektywnego obciążenia
0.08 kg