Chwytak mieszkowy DHEB-51-E-D-E-P
1320796
GTIN 4052568230166
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Min. czas otwarcia przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. czas zamykania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
70 ms
Min. średnica do uchwycenia
54 mm
Maks. średnica do uchwycenia
68 mm
Orientacyjna wartość efektywnego obciążenia
2.5 kg