Chwytak mieszkowy DHEB-22-E-U-E-L
1320814
GTIN 4052568230340
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Min. czas otwarcia przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. czas zamykania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Min. średnica do uchwycenia
24 mm
Maks. średnica do uchwycenia
31.5 mm
Orientacyjna wartość efektywnego obciążenia
0.32 kg