Chwytak mieszkowy DHEB-10-E-U-E-P
1320832
GTIN 4052568230524
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Min. czas otwarcia przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Min. czas zamykania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. średnica do uchwycenia
10.5 mm
Maks. średnica do uchwycenia
14 mm
Orientacyjna wartość efektywnego obciążenia
0.1 kg