Chwytaki mieszkowe DHEB-22-E-U-E-P
1320836
GTIN 4052568230562
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Min. czas otwarcia przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. czas zamykania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Min. średnica do uchwycenia
24 mm
Maks. średnica do uchwycenia
31.5 mm
Orientacyjna wartość efektywnego obciążenia
0.32 kg