Chwytak mieszkowy DHEB-63-E-U-E-P
1320841
GTIN 4052568230616
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Min. czas otwarcia przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. czas zamykania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
100 ms
Min. średnica do uchwycenia
66 mm
Maks. średnica do uchwycenia
85 mm
Orientacyjna wartość efektywnego obciążenia
5.1 kg