Przewód z tworzywa sztucznego PAN-V0-10X1,25-BL
132907
GTIN 4052568259235
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
12 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
7.5 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura otoczenia
-30 °C - 90 °C