Napęd wahadłowy DSM-32-270-P1-HD-A-B
1369119
GTIN 4052568231231
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Wielkość
32
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Kąt obrotu
0 deg - 246 deg
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego