Siłownik znormalizowany ESNU-20- -P-A

14319

Ładowanie...
Sposób działania
pchający - Jednostronnego działania
Ø tłoka
20 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
169 N
Skok
1 mm - 50 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron