Siłownik znormalizowany DSNU-20- -P-A

14328

Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
20 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
188.5 N
Skok
1 mm - 320 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron