Elektrozawór MFH-5/3B-D-1-C
150984
GTIN 4052568010461
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/3, zasilony
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1200 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 1 wg ISO 5599-1
Sposób uruchamiania
Elektryczny