Elektrozawór MFH-5/2-D-2-FR-C
151709
GTIN 4052568117122
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2 monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
2300 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa, wielkość 2 wg ISO 5599-1
Sposób uruchamiania
Elektryczny