Zawór pneumatyczny VL-5/2-D-3-FR-C
151863
GTIN 4052568117276
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2 monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
4500 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 3 wg ISO 5599-1
Sposób uruchamiania
pneumatyczny