Różnicowy regulator ciśnienia LRLL-1/8-QS-8
153503
GTIN 4052568070793
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Zakres regulacji ciśnienia
2 bar - 6 bar
Przepływ nominalny, zamknięty
110 l/min
Przepływ nominalny, otwarty
115 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
R1/8
Przyłącze pneumatyczne 2
QS-8