Różnicowy regulator ciśnienia LRLL-1/4-QS-8
153504
GTIN 4052568004330
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Zakres regulacji ciśnienia
2 bar - 6 bar
Przepływ nominalny, zamknięty
264 l/min
Przepływ nominalny, otwarty
268 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
R1/4
Przyłącze pneumatyczne 2
QS-8