Różnicowy regulator ciśnienia LRL-1/8-QS-4

153511

GTIN 4052568070861

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zakres regulacji ciśnienia
2 bar - 6 bar
Przepływ nominalny, zamknięty
93 l/min
Przepływ nominalny, otwarty
96 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
R1/8
Przyłącze pneumatyczne 2
QS-4