Różnicowy regulator ciśnienia LRL-1/8-QS-6

153513

GTIN 4052568004347

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zakres regulacji ciśnienia
2 bar - 6 bar
Przepływ nominalny, zamknięty
115 l/min
Przepływ nominalny, otwarty
115 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
R1/8
Przyłącze pneumatyczne 2
QS-6