Siłownik okrągły EG-2,5-5-PK-2

15883

GTIN 4052568066659

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
pchający - Jednostronnego działania
Ø tłoka
2,5 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1.9 N
Skok
5 mm
Amortyzacja
Brak amortyzacji