Siłownik okrągły EG-4-15-PK-2
15887
GTIN 4052568066697
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
pchający - Jednostronnego działania
Ø tłoka
4 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
4.9 N
Skok
15 mm
Amortyzacja
Brak amortyzacji