Siłownik okrągły EG-6-20-PK-3

15894

GTIN 4052568066734

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
pchający - Jednostronnego działania
Ø tłoka
6 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
11.8 N
Skok
20 mm
Amortyzacja
z jednej strony - bez możliwości regulacji