Elektrozawór JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C
184509
GTIN 4052568014452
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2-drogowy, bistabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
4500 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 3 wg ISO 5599-1
Sposób uruchamiania
Elektryczny