Złącze wtykowe-L QSLV-G1/2-16
186147
GTIN 4052568039516
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 16 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura otoczenia
-10 °C - 80 °C
Średnica nominalna
13 mm