Złącze wtykowe QSF-1/4-4-B

190650

GTIN 4052568042851

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint wewnętrzny G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 4 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura otoczenia
-10 °C - 80 °C
Średnica nominalna
3 mm