Siłownik znormalizowany DSNU-16-70-PPS-A

1908280

GTIN 4052568108618

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
16 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
120.6 N
Skok
70 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym