Siłownik znormalizowany DSNU-20-35-PPV-A
1908293
GTIN 4052568108748
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
20 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
188.5 N
Skok
35 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych