Siłownik znormalizowany DSNU-20-150-PPV-A

1908296

GTIN 4052568249120

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
20 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
188.5 N
Skok
150 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych