Siłownik znormalizowany DSNU-25-30-PPV-A

1908315

GTIN 4052568249168

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
25 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
294.5 N
Skok
30 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych