DNCT
Homepage
Produkty
Napędy
Napędy pneumatyczne
Siłowniki typu tandem, siłowniki o dużej sile i siłowniki wielopołożeniowe
Siłownik tandemowy i siłownik dużej mocy
DNCT
DNCT-80- -PPV-A
Siłownik tandem
DNCT-80- -PPV-A
191110
Pliki do pobrania
DNCT_EN.PDF
Linki
Katalog części zamiennych
Ładowanie...
Ø tłoka
80 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
5737 N
Skok
3 mm - 500 mm