Siłownik znormalizowany DSNU-25-160-P-A
19225
GTIN 4052568067069
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
25 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
294.5 N
Skok
160 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron