Siłownik znormalizowany DSNU-16-160-PPV-A

19234

GTIN 4052568003333

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
16 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
120.6 N
Skok
160 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych