Siłownik znormalizowany DSNU-25-40-PPV-A

19245

GTIN 4052568003425

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
25 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
294.5 N
Skok
40 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych