Siłownik znormalizowany ESNU-8-10-P-A

19254

GTIN 4052568067120

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
pchający - Jednostronnego działania
Ø tłoka
8 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
24.6 N
Skok
10 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron