Siłownik znormalizowany ESNU-10-10-P-A
19257
GTIN 4052568009458
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
pchający - Jednostronnego działania
Ø tłoka
10 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
41.6 N
Skok
10 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron