Siłownik znormalizowany ESNU-20-50-P-A

19268

GTIN 4052568067236

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
pchający - Jednostronnego działania
Ø tłoka
20 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
169 N
Skok
50 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron