Siłownik okrągły DSNU-40-25-PPV-A

196030

GTIN 4052568158781

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
40 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
752.9 N
Skok
25 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych