Informacje o cyklu życia produktu

Produkt jest przewidziany do zastąpienia.

01/2025 - Produkt w fazie wycofywania z produkcji. Nie stosować do nowych projektów. Prosimy o wybranie nowszego produktu alternatywnego.

06/2027 - Nie jest to produkt seryjny, dostępny tylko jako część zamienna.

07/2027 - Produkt został wycofany z produkcji.

Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Zawory rozdzielające znormalizowane

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Elektrozawór MDH-5/3E-D-1-M12-C

197126

GTIN 4052568259471

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/3 odpowietrzony
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1200 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 1 wg ISO 5599-1
Sposób uruchamiania
Elektryczny