Przewód spiralny z tworzywa sztucznego PUN-10X1,5-S-6-BL

197598

GTIN 4052568082499

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
10 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
7 mm
Długość robocza
6 m
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-35 °C - 60 °C