Przewód spiralny z tworzywa sztucznego-DUO PUN-12X2-S-1-DUO-BS
197629
GTIN 4052568160791
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
12 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
8 mm
Długość robocza
1 m
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-35 °C - 60 °C