Napęd wahadłowy DRRD-12-180-FH-Y9A
2399248
GTIN 4052568253943
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Wielkość
12
Kąt obrotu
180 deg
Dopuszczalny masowy moment bezwładności
0.03 kgm²
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
0.8 Nm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego