Zawór z przełącznikiem bocznym VHEF-ES-P53E-M-G14
4106813
GTIN 4052568291280
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/3 odpowietrzony
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
900 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Ciśnienie robocze
-0.95 bar - 10 bar
Szerokość zabudowy
20 mm