Zawór z przyciskiem dźwigniowym VHEF-LT-M32-M-G18
4500009
GTIN 4052568291846
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3/2 otwarty/zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
750 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Ciśnienie robocze
-0.95 bar - 10 bar
Szerokość zabudowy
20 mm