Siłownik okrągły DSNU-S-20-150-PPS-A-MX
5225844
GTIN 4052568421434
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
20 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
188.5 N
Skok
150 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym