Przewód z tworzywa sztucznego PUN-V0-10X1,5-BR
525464
GTIN 4052568046194
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
10 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
7 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-35 °C - 60 °C