Siłownik okrągły DSNU-40-60-PPS-A
5262769
GTIN 4052568422356
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
40 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
752.9 N
Skok
60 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym