Napęd wahadłowy DAPS-0360-090-R-F0710
533423
GTIN 4052568166823
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/8
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
360 Nm
Kąt obrotu
90 deg
Układ otworów w kołnierzu
F07 - F10
Połączenie wałka
T22