Napęd wahadłowy DAPS-0120-090-RS2-F0710
533444
GTIN 4052568167035
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/8
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
150 Nm
Kąt obrotu
90 deg
Układ otworów w kołnierzu
F07 - F10
Połączenie wałka
T22